M17-08P1N8AAD00S
-
Connettore per apparecchi anteriore
1865089
M17, Connettore per apparecchi anteriore, serie: M17 PRO, angolato, orientabile, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 8, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, misura flangia: 21,6 mm x 21,6 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzioni compatibili con tutti i produttori per bloccaggi standard e rapidi
Design moderno e coerente per un elevato comfort operativo
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Tutte le custodie sono equipaggiabili con contatti maschio o femmina
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione