I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PV-FT-CM-C-4-100-RD - Connettore per apparecchi anteriore
1702774

Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, materiale custodia: PPE, colore: nero, sezione del conduttore min.: 4 mm2, corrente nominale: 40 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo di connessione del contatto: Spina, lunghezza cavo: 100

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili