FP 1,27/ 12-FWL-11/.../...
-
Connettore femmina IDC pronto per l'uso
1010580
Connettore femmina IDC pronto per l'uso, corrente nominale: 1,2 A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,05 ... 0,95 m), Colore: grigio, Tipo cavo:Cavo piatto, Cavo piatto. Modelli preconfezionati sono disponibili nella scheda "Accessori".
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Connettore femmina IDC pronto per l'uso |
Famiglia di prodotti | FR 1,27/...-Cabling |
Numero di poli | 12 |
Passo | 1,27 mm |
Numero di file | 2 |
Variante della confezione | 11 |
Caratteristiche | |
Corrente nominale IN | 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (a 20 °C a 50 poli) |
Resistività di massa | 10 mΩ |
Tensione di prova | 500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
Nota per l'utilizzo | Le informazioni per l'utente sull'autoassemblaggio possono essere consultate nell'area download. |
Indicazione sulla documentazione | I documenti attuali, come i modelli 3D, i disegni delle serie di prodotti, le schede tecniche o i disegni dell'imballaggio sono disponibili nel Download Center. |
Nota per il funzionamento | La tensione ammessa durante l'esercizio viene dedotta in base all'applicazione considerando le distanze di isolamento in aria e superficiale nell'ambito dei requisiti di isolamento secondo la norma IEC 60664-1. |
Passo | 1,27 mm |
Applicazione | |
Spostamento dell'interasse | ± 0,7 mm in asse longitudinale e trasversale |
Tolleranza angolare | ± 4 ° in asse longitudinale |
± 2 ° in asse trasversale |
Forza di inserzione/trazione | |
Risultato | Prova superata |
Numero di cicli | 500 |
Forza di inserzione per polo circa | 0,5 N |
Forza di trazione per polo circa | 0,5 N |
Prova termica | Gruppo di controllo C | |
Specifica di prova | IEC 60512-5-2:2002-02 |
Numero di poli testati | 50 |
Resistenza di isolamento | |
Specifica di prova | IEC 60512-3-1:2002-02 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | ≥ 10 GΩ |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frequenza | 10 - 2000 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 1,5 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accelerazione | 20g (60,1 Hz ... 2000 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Controllo della vita elettrica | |
Specifica di prova | IEC 60512-9-1:2010-03 (a norma) |
Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 0,8 kV |
Resistività di massa R1 | 10 mΩ |
Resistività di massa R2 | 10 mΩ |
Cicli di manovra | 500 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | ≥ 10 GΩ |
Controllo climatico | |
Specifica di prova | IEC 60512-11-7:2003-05 |
Sollecitazione per effetto della corrosione | Metodo 1, 10 giorni |
Tensione alternata fissa | 500 V AC |
Urti | |
Specifica di prova | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 50g |
Durata urti | 11 ms |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -55 °C ... 125 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Connessione 1 | |
Materiale isolante | LCP |
CTI secondo IEC 60112 | 175 |
Lunghezza cavo | Ingresso libero (0,05 ... 0,95 m) |
Cavo piatto [PVC] | |
Nota | Filo codificato: rosso |
UL AWM Style | 2678 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | Cavo piatto [PVC] |
Struttura conduttore | 12 x 7 x 0,102 mm |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 30 |
Sezione del conduttore | 0,06 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 0,66 mm |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | grigio |
Passo | 0,635 mm |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 354 Ω/m |
Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensione di prova filo/filo | 1500 V |
Resistenza alla fiamma | UL VW-1 |
Temperatura ambiente (posa mobile) | -10 °C ... 105 °C |
Temperatura ambiente (posa) | -30 °C ... 105 °C |
Codice articolo | 1010580 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 500 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AAXPAA |
Codice prodotto | AAXPAA |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4,19 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4,19 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
Connettori compatti a elevato numero di poli board-to-board- o wire-to-board per apparecchi dall'ingombro ridotto
Ordinabili preconfezionati: i connettori femmina IDC con cavo piatto rendono possibile l'impiego immediato nel dispositivo
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)