Elemento connettore centrale, custodia a sinistra con perno di arresto, a destra aperta senza coperchio
SP 2,5/ 1-M OG
-
Maschio
3043886
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2- 4 mm2, colore: arancione
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Alle spine possono essere collegate custodie per cavi, vedere immagine sotto
La spina con connessione a molla viene assemblata direttamente in base alle specifiche esigenze
Le spine ST COMBI liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore