VS-08-RJ45-Q
-
Connettore RJ45
1402420
Connettore RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: PA 6.6, tipo di connessione: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: diritto, colore: verde
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Connettore dati (lato cavo) |
| Tipo | RJ45, IP20 |
| Tipo sensore | Ethernet |
| Numero di poli | 8 |
| Piano d'inserimento | RJ45 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Uscita cavo | diritto |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | I |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 330 kV |
| 330 V | |
| Corrente nominale | 1,75 A |
| Frequenza | fino a 100 MHz |
| Tensione nominale UN | 48 V |
| Corrente nominale IN | 1,75 A |
| Resistenza di passaggio | 0,001 Ω (Cavo - IDC) |
| 0,005 Ω (Filo - IDC) | |
| Velocità di trasmissione | 1 Gbit/s |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Velocità di trasmissione | 1 GBit/s |
| Tecnologia di connessione | |
| Collegamento | Connessione rapida IDC |
| Sezione di collegamento AWG | 26 ... 24 (rigido) |
| 26 ... 24 (7 fili) | |
| Sezione di collegamento | 0,13 mm² ... 0,21 mm² (rigido) |
| 0,14 mm² ... 0,23 mm² (7 fili) | |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbit/s |
| Larghezza | 13,3 mm |
| Altezza | 17,2 mm |
| Lunghezza | 55,6 mm |
| Colore | verde |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Materiale contatto | CuSn |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbit/s |
| Diametro esterno conduttore | 4,5 mm ... 8 mm |
| Diametro esterno conduttore | 4,5 mm ... 8 mm |
| Diametro cavo isolamento compreso | 1,6 mm |
| Conduttore singolo, sezione trasversale | 0,14 mm² 0,23 mm² |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 750 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
| Codice articolo | 1402420 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABNAAE |
| Codice prodotto | ABNAAE |
| GTIN | 4046356615501 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 12,1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 12,1 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Lamina schermata 1417184
-
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Adattatore per guida DIN 1419024
-
VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Adattatore per guida DIN 1658118
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Inserto connettori femmina RJ45 1418984
-
CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Adattatore per guida DIN 1418094
-
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - Inserto connettori femmina RJ45 1419021
-
VS-OE-OE-94B-100,0 - Cavo dati 1416567
-
VS-OE-OE-94B/... - Cavo dati 1417333
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connettore RJ45 1658008
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)