SACC-E-FS-8CON-M16/0,5-0,08SCOX - Connettore per apparecchi anteriore
1239170

Connettore per apparecchi anteriore, 8-poli, Femmina, diritto-SPEEDCON, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,08 mm2, saldato, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili