SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180-SI
-
Connettore per apparecchi posteriore
1528206
Connettore per apparecchi posteriore, 5-poli, Connettore, diritto, M12, B-codifica, Saldatura a onde
Dettagli prodotto
Istruzioni per l’ordine: | Il controdado è compreso nel volume di consegna |
Tipo di montaggio | Montaggio posteriore |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato apparecchio) |
Numero di poli | 5 |
Schermato | no |
Codifica | B |
Tipo di filettatura | M12 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Au |
Materiale inserto portacontatti | PBT |
Materiale connessione a vite | Ottone, nichelato |
Resistenza di contatto | ≤ 0,003 Ω |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 TΩ |
Tensione nominale UN | 60 V |
Corrente nominale IN | 4 A |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Saldatura a onde |
Tipo di connessione del contatto | Spina |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Connettore |
Uscita cavo testa | diritto |
Tipo di filettatura testa | M12 |
Codifica | B |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Codice articolo | 1528206 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | ABQEGL |
Codice prodotto | ABQEGL |
GTIN | 4046356023184 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 21 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 15,405 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ECLASS-15.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | fad3fb72-946c-420f-aade-cea12d24434a |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)