SACC-DSI-MS-2P-M12/0,055 TINX
   - 
  Connettore per apparecchi posteriore
    
      1238033
      
      
    
  
      Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Connettore, diritto, M12, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,055 m, 0,34 mm2, saldato, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Il controdado è compreso nel volume di consegna | 
| Note generali | Tipo di connessione dei contatti connessione a crimpare | 
| Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s. | 
| Avvertenza di sicurezza | |
| Indicazioni di sicurezza | AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. | 
| • AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. | |
| • AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
| • I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
| • Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali. | |
| • I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
| • Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
| • In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
| • Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
| • Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
| • Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti: o Sul prodotto o Sull'etichetta della confezione o Nella documentazione fornita o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto | |
| • Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact | |
| • Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products | |
| • Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. | |
| • Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Tipo di montaggio | Montaggio posteriore (M12 x 1) | 
| Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato apparecchio) | 
| Applicazione | Segnale | 
| Numero di poli | 4 | 
| Codifica | A | 
| Tipo di filettatura | M12 | 
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II | 
| Grado d'inquinamento | 3 | 
| Materiale Massa di tenuta | PUR (saldato) | 
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV AC | 
| Tensione nominale UN | 250 V | 
| Corrente nominale IN | 4 A | 
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Fili singoli | 
| Tipo di connessione del contatto | Spina | 
| Sezione conduttore | 0,34 mm² | 
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | > 100 | 
| Connessione 1 | |
| Struttura testa | Connettore | 
| Uscita cavo testa | diritto | 
| Tipo di filettatura testa | M12 | 
| Codifica | A | 
| Connessione 2 | |
| Struttura testa | estremità conduttore libera | 
| Lunghezza cavo | 0,055 m | 
| Sezione delle linee | 0,34 mm² | 
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 (nello stato installato) | 
| IP65 (nello stato installato) | |
| IP65/IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C | 
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) | 
| Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-101 | 
| Codice articolo | 1238033 | 
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi | 
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi | 
| Codice vendita | ABQCGA | 
| Codice prodotto | ABQCGA | 
| GTIN | 4063151385446 | 
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22,22 g | 
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7,592 g | 
| Numero tariffa doganale | 85444290 | 
| Paese di origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 | 
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite | 
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% | 
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
        P.IVA IT02705110969
        Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)