SACC-DSI-M12FS-5P-M16XL/1,5 - Connettore per apparecchi posteriore
1416341

Connettore per apparecchi posteriore, 5-poli, Femmina, M12, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 1,5 m, 0,34 mm2, saldato, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili