K-17 - OE/010-E01/M17 F8X - Conduttori per cavi rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio
1261282

Conduttori per cavi rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio, M17-Femmina, sovrastampato in materia plastica dritto, numero poli: 17, tipo di bloccaggio: Bloccaggio a vite, lunghezza cavo: 10 m, schermato: sì, colore guaina esterna: verde, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
Semplice e sicuro: confezioni testate elettricamente al 100 % e pronte per la messa in uso
Con cavi preconfezionati su uno o entrambi i lati
Elevata flessibilità: sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente