Factoryline WLAN EPA Rende i dispositivi compatibili con WLAN in modo semplice e rapido.

Utilizzo del modulo WLAN EPA

FL WLAN Ethernet Port Adapter è l'adattatore WLAN industriale per il collegamento a costi ridotti di dispositivi compatibili con Ethernet alla rete WLAN. Nel compatto e robusto Ethernet Port Adapter sono già integrati un modulo radio e un'antenna. La completa soluzione in IP65 è installata direttamente in campo e collegata al dispositivo di automazione tramite un cavo Ethernet con tecnologia di connessione M12. Questo assicura la massima facilità per l'integrazione nella tua applicazione.

Factoryline EPA

Semplice installazione direttamente in campo

Installazione semplice e rapida

L'Ethernet Port Adapter è la soluzione semplice per rendere i singoli dispositivi di automazione industriale con connessione Ethernet compatibili con WLAN, in modo semplice e rapido. La soluzione completa con grado di protezione IP65 è installata direttamente in campo e collegata al dispositivo di automazione tramite un cavo Ethernet M12.

I vantaggi:

  • Modulo IP65 compatto con antenna integrata
  • Connessioni M12 per la rete Ethernet e la tensione
  • Semplice montaggio sul campo
Pulsante "Mode" su un WLAN EPA

Configurazione semplice grazie al pulsante "Mode"

Installazione semplice e sicura grazie alla configurazione automatica

Con il pulsante "Mode" è possibile impostare, in modo rapido e semplice, collegamenti punto-punto e piccole reti senza configurazione. In alternativa, è possibile effettuare una pratica configurazione tramite il browser web.

FL EPA 2

Configurazione e controllo semplificati del modulo FL EPA 2

Possibilità di impostazione ampliate tramite comandi AT

Il modulo EPA WLAN può essere configurato automaticamente da un controllore tramite semplici comandi AT o controllato durante il funzionamento. Questa interfaccia può essere utilizzata anche per la diagnostica dei collegamenti radio.

Campi applicativi tipici del modulo WLAN EPA

Sistema di trasporto nell'intralogistica
Integrazione di sistemi mobili nelle reti WLAN esistenti
Sostituzione cavi in connessioni punto-punto
Trasmissione di dati con l'ausilio di ponti radio WLAN di due moduli EPA
Componenti di macchine e impianti nella rete di produzione
Integrazione di componenti di macchine e impianti nella rete di produzione
Macchina rotativa con un rullo di carta
Realizzazione di una comunicazione con sistemi di macchine rotative

Panoramica su FL EPA

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Caratteristiche
Standard WLAN IEEE 802.11 a/b/g IEEE 802.11 a/b/g
Bande di frequenza e canali (*a seconda del paese) 2,4 GHz: canale 1-11 | 5 GHz: canale 36-140 (Client) | 5 GHz: canale 36-48 (access point) 2,4 GHz: canale 1-11 | 5 GHz: canale 36-140 (Client) | 5 GHz: canale 36-48 (access point)
Velocità dati massima (lorda) 54 MBit/s 54 MBit/s
Portata dei dati massima (al netto) < 20 MBit/s < 20 MBit/s
Modi operativi Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge
Potenza di trasmissione massima 2,4 GHz: 17 dBm (antenne incluse) | 5 GHz: 15 dBm (antenne incluse) 2,4 GHz: 17 dBm (antenne incluse) | 5 GHz: 15 dBm (antenne incluse)
Numero di antenne 1 (interno) 1 (esterno) connessione RSMA
Grado di protezione del dispositivo montato IP65 IP65
Temperatura ambiente (di esercizio) -30 °C … +65 °C -30 °C … +65 °C
Alimentazione di tensione 9-30 V DC, massimo 1,7 Watt 9-30 V DC, massimo 1,7 Watt
Alimentazione di tensione Connessione radio doppia: WLAN e Bluetooth Connessione radio doppia: WLAN e Bluetooth
Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti

Ulteriori prodotti WLAN a confronto

Confronta le caratteristiche dei nostri diversi moduli radio WLAN e trova facilmente il prodotto giusto per te.

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Modulo radio compatto per antenne esterne

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

La soluzione WLAN per la costruzione di macchine

Montaggio Sul quadro elettrico, sulle macchine, ecc. Montaggio a vite
Standard WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n
Velocità trasmissione dati massima (lorda) 300 MBit/s
Velocità trasmissione dati massima (al netto) >60 MBit/s
Antenne incluse Sì: due internamente (5 dBi)
Potenza di trasmissione massima 20 dBm (antenne incluse)
ATEX / IEC Ex No
Class 1, Division 2 Sì: WLAN 1101, 2101
Modi operativi Access point, client, mesh (solo WLAN 210x)
Diverse interfacce WLAN Sì: dual access point virtuale o access point e client
Numero massimo di client WLAN per AP 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x)
Collegamenti 1 x RJ45
Grado di protezione IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x)
Per saperne di più Per saperne di più