Switch Managed SPE Comunicazione Ethernet continua fino al livello di campo.
Con Single Pair Ethernet (SPE) diventa possibile una comunicazione continua basata su IP dal sensore al cloud. La trasmissione Ethernet avviene tramite un solo filo doppio. Ciò garantisce un collegamento semplice e compatto di sensori e attuatori dal livello di campo. Oltre alla trasmissione dei dati, l'installazione a due fili può essere utilizzata anche per l'alimentazione simultanea dei dispositivi terminali tramite PoDL – Power over Data Line. Con gli Switch Managed SPE di Phoenix Contact, è possibile integrare i moderni sensori con interfaccia Single Pair Ethernet nella rete Ethernet esistente. In questo modo si garantisce un accesso diretto ai dati dal livello di campo.
I vantaggi:
- Lunghe distanze fino a 1.000 m grazie allo standard SPE 10 BASE-T1L
- I sottosistemi o i gateway non sono più necessari, la complessità è ridotta
- Installazione facile e compatta grazie alla trasmissione dei dati e all'alimentazione di energia tramite un solo filo doppio
- Utilizzo universale con tutti i protocolli basati su Ethernet e IP
- Oltre alle funzionalità SPE, lo Switch Managed dispone delle comprovate funzioni dell'FL SWITCH-2300
Tecnologia Single Pair Ethernet Integrazione diretta di sensori e dispositivi da campo
La tecnologia Single Pair Ethernet consente la trasmissione dei dati basata su Ethernet attraverso un solo filo doppio. In questo modo è possibile collegare sensori e attuatori dal livello di campo, senza gateway o sottosistemi aggiuntivi. Sullo stesso filo doppio, i sensori e gli attuatori vengono alimentati con corrente tramite Power over Data Line (PoDL). La moderna tecnologia di trasmissione garantisce una comunicazione Ethernet dal sensore al cloud a costi contenuti e in poco spazio.
Caratteristiche prodotti
A prova di futuro e compatto: Single Pair Ethernet nell'automazione di fabbrica
Applicazioni
Lo Switch Managed FL SWITCH 2303-8SP1 è ideale per diverse applicazioni di digitalizzazione nell'automazione degli edifici, delle fabbriche e di processo, nonché nelle infrastrutture (traffico, acqua/acque reflue). La nuova tecnologia Single Pair Ethernet può essere integrata facilmente in un'infrastruttura Ethernet esistente.
Gli Switch Managed SPE costituiscono la base per una soluzione Single Pair Ethernet a prova di futuro. I sensori intelligenti possono essere integrati in modo economico risparmiando risorse. Gateway e sottosistemi complessi non sono più necessari. I dati provenienti dal livello di campo sono costantemente collegati a Internet e al cloud.
Panoramica dei prodotti
Panoramica degli Switch Managed FL 2303-8SP1:
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 2303-8SP1 | |
| Switch Managed SPE | |
| Porte SPE | 8 x 10 BASE-T1L |
| Porte in rame RJ45 | 3 x 100/ 1000 BASE-TX |
| Alimentazione dei dispositivi SPE | Come opzione tramite PoDL (Power over Data Line) |
| Classe di potenza PoDL | 24 V DC Power Class 11 (IEEE 802.3 cg) |
| Tensione di alimentazione | 18 V DC … 32 V DC |
| Funzioni Managed | QoS in tempo reale, funzioni di ridondanza e di sicurezza |
| Interfaccia di gestione | Web, SNMP, CLI, dispositivo PROFINET |
| Cod. art. | 1278397 |