FL Network Manager Facile messa in funzione della rete e configurazione dei dispositivi. Il software FL Network Manager consente di mettere in funzione con estrema semplicità gli Switch Managed, i componenti WLAN e i dispositivi di sicurezza di Phoenix Contact. Permette inoltre di configurare i componenti di rete e di aggiornare il firmware in base alle nuove versioni. La configurazione multi-device consente di risparmiare una considerevole quantità di tempo per la configurazione e l'utilizzo della tua rete Ethernet.

FL Network Manager

I vantaggi

  • Comoda assegnazione dell'indirizzo IP in rete tramite BOOTP, DHCP e DCP
  • Configurazione VLAN semplice, anche senza conoscenze preliminari, grazie all'assistente di configurazione VLAN
  • Configurazione rapida di molti componenti con configurazione multi-device
  • Panoramica e diagnostica di tutti i componenti di rete grazie alla visualizzazione grafica della topologia
  • Aggiornamenti del firmware rapidi e simultanei su più dispositivi
  • Comunicazione sicura con i componenti di rete tramite SNMPv3

Con il software FL Network Manager puoi mettere in funzione la tua rete rapidamente e facilmente. Il software ti supporta nei seguenti passi:

Opzioni di scansione in FL Network Manager

Opzioni di scansione configurabili in FL Network Manager

Scansione della rete: semplice rilevamento dei dispositivi presenti

I dispositivi possono essere rilevati nelle reti esistenti tramite diversi meccanismi. Oltre alla tipica procedura di ricerca in una gamma di indirizzi IP, possono essere utilizzati altri meccanismi, ad esempio DCP o SNMP Broadcast.

I dispositivi rilevati vengono rappresentati sotto forma di tabella e possono essere acquisiti nel progetto con un semplice clic.

Assegnazione IP e configurazione dei dispositivi in FL Network Manager

Modifica dell'indirizzo IP in FL Network Manager

Assegnazione IP e configurazione dei dispositivi

Grazie al supporto di diversi meccanismi di assegnazione IP (BootP, DHCP, DCP), con pochi clic è possibile assegnare un indirizzo IP sia per i dispositivi Industrial Ethernet che per le applicazioni PROFINET e EtherNet/IP. Con l'ausilio degli indirizzi MAC si può anche pianificare l'assegnazione degli indirizzi IP.

I componenti di rete che sono stati integrati nel progetto possono essere configurati dettagliatamente. È inoltre possibile modificare i parametri tipici, ad esempio l'indirizzo IP, la maschera subnet, l'indirizzo gateway e il nome del dispositivo all'interno di una panoramica in forma di tabella.

Screenshot Assistente di configurazione VLAN

L'assistente di configurazione VLAN consente una comoda configurazione

Configurazione VLAN anche senza conoscenze preliminari

La selezione dei dispositivi finali che diventeranno membri di una VLAN si effettua facilmente tramite la topologia di rete grafica. In base alla selezione, le configurazioni per i dispositivi terminali e gli switch vengono generati automaticamente dal FL Network Manager e quindi distribuiti a tutto il sistema. La convalida della configurazione VLAN prima di distribuirla ai dispositivi evita le interruzioni della comunicazione. Grazie all'assistente di configurazione VLAN, la configurazione delle VLAN è possibile anche senza conoscenze preliminari.

La modalità esperto consente anche di modificare manualmente la configurazione VLAN generata automaticamente. Questo include, tra l'altro, l'aggiunta e la rimozione di porte e dispositivi, nonché la modifica delle priorità.

Semplice gestione dei file di configurazione nel FL NETWORK MANAGER

Upload del file di configurazione con FL Network Manager

Semplice gestione dei file di configurazione

Per una rapida sostituzione dei dispositivi o dei componenti di backup è possibile scaricare contemporaneamente i file di configurazione di più dispositivi. I file vengono memorizzati con indirizzo IP e time stamp in modo tale che sia possibile una rapida assegnazione e un'esecuzione senza problemi della revisione.

Anche per l'esecuzione dei file di configurazione sui dispositivi sono sufficienti pochi clic:

  1. Seleziona i dispositivi appropriati
  2. Selezione della funzione “Carica i file di configurazione sul dispositivo”
  3. Selezione del file per ogni dispositivo dalla directory ed esecuzione di tutti i file con un solo clic
Aggiornamento del firmware per tutti i dispositivi in FL Network Manager

Selezione dei file per l'aggiornamento del firmware con FL Network Manager

Aggiornamento del firmware per tutti i dispositivi

Il Network Manager permette di aggiornare contemporaneamente tutti i dispositivi con pochi clic. Tutte le funzioni necessarie sono integrate nel software, non sono quindi necessari altri tool.

  1. Siglatura dei dispositivi
  2. Selezionare i file del firmware
  3. Avviamento dell'aggiornamento in parallelo per tutti i dispositivi
Configurazione simultanea di più dispositivi con FL Network Manager

Configurazione multi-device

Configurazione simultanea di più dispositivi

Per l'impostazione di parametri identici su dispositivi diversi, come ad esempio l'attivazione dei meccanismi di ridondanza, il Network Manager offre una configurazione multi-device. Con pochi clic potrete attivare, con estrema facilità, una funzione su diversi dispositivi a scelta nella tua rete.

Configurazione e diagnostica per ogni dispositivo SNMP in FL Network Manager

Scripting SNMP

Configurazione e diagnostica per ogni dispositivo SNMP

Per una parametrizzazione completa dei dispositivi si possono creare script SNMP, che possono essere memorizzati e utilizzati successivamente su altri dispositivi, consentendo così la parametrizzazione e la diagnostica di ogni dispositivo SNMP. Oltre ai prodotti per le infrastrutture di rete come switch, WLAN Access Point ed Extender Ethernet, è possibile configurare anche stazioni I/O e alimentatori compatibili con lo standard Ethernet di Phoenix Contact. Grazie alla semplice configurazione e ai template preimpostati, il software può essere utilizzato anche da persone non particolarmente esperte del mondo IT.

Topologia RSTP di FL Network Manager

Topologia RSTP di FL Network Manager

Visualizzazione della topologia con diagnostica dell'anello integrata

Per l'individuazione e la rappresentazione delle reti Ethernet, il FL Network Manager supporta i sistemi di visualizzazione della topologia con diagnostica dell'anello. La topologia identifica i componenti dell'infrastruttura di rete e i dispositivi terminali, nonché le connessioni VPN e le architetture NAT e rappresenta il tutto in diverse finestre. Inoltre, sono disponibili viste dettagliate con parametri di diagnosi dei protocolli di ridondanza VLAN, PROFINET, ecc.