L'accoppiatore DeviceNet™ consente di sfruttare i vantaggi del sistema modulare flessibile di automazione Inline INTERBUS anche nella rete DeviceNet™.
Con questo accoppiatore è possibile integrare una stazione INTERBUS Inline in un punto a piacere della rete DeviceNet™.
L'accoppiatore rappresenta uno slave nella rete DeviceNet™ e un master nel bus locale Inline INTERBUS di livello inferiore.
L'indirizzo dello slave DeviceNet™ viene impostato facilmente tramite i DIP switch esterni. Il collegamento della rete DeviceNet™ avviene attraverso un connettore Twin Combicon. La tensione di esercizio per l'accoppiatore e per l'elettronica dei moduli di automazione collegati viene portata da un connettore di alimentazione separato.
Per la progettazione del DeviceNet™ è disponibile presso il servizio informazioni sul prodotto (vedere sotto) un file EDS (Electronica Data Sheet) sempre aggiornato. L'affermato sistema di diagnostica Inline INTERBUS viene supportato anche dall'accoppiatore DeviceNet™, come pure i telegrammi di diagnostica DeviceNet. A livello locale, appositi LED permettono una diagnostica precisa.
Da osservare durante la progettazione
La corrente logica complessiva di tutti i moduli collegati ad un accoppiatore DeviceNet™ non deve superare la corrente complessiva ammessa di 2 A. Di conseguenza, il numero dei moduli collegabili può essere inferiore a 63, a seconda della struttura della stazione.
IL DN BK3-PAC
-
Accoppiatore bus
2718785
Inline, Accoppiatore bus, DeviceNet™, TWIN COMBICON, tecnica di connessione: Connessione a molla, grado di protezione: IP20
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino a 63Â morsetti I/O collegabili
Indicatore di stato e diagnostica