L'accoppiatore CANopen® consente di sfruttare i vantaggi del sistema modulare flessibile di automazione Inline INTERBUS anche nelle reti CANopen®. Con questo accoppiatore è possibile integrare una stazione INTERBUS Inline in un punto a piacere della rete CANopen®. L'accoppiatore rappresenta uno slave nella rete CANopen® e un master nel bus locale Inline INTERBUS di livello inferiore. Con questo accoppiatore è possibile integrare una stazione INTERBUS Inline in un punto a piacere della rete CANopen®. L'accoppiatore rappresenta uno slave nella rete CANopen® e un master nel bus locale Inline INTERBUS di livello inferiore. L'indirizzo dello slave CANopen® viene impostato facilmente tramite i DIP switch esterni. Il collegamento della rete CANopen® avviene attraverso un connettore Twin Combicon. La tensione di esercizio per l'accoppiatore e per l'elettronica dei moduli di automazione collegati viene portata da un connettore di alimentazione separato. Per la progettazione di CANopen® è disponibile presso il servizio informazioni sul prodotto (vedere sotto) un file EDS (Electronic Data Sheet) sempre aggiornato. L'affermato sistema di diagnostica Inline INTERBUS viene supportato anche dall'accoppiatore CANopen®, come il sistema di diagnostica tipico per CANopen®. A livello locale, appositi LED permettono una diagnostica precisa. Da osservare durante la progettazione: La corrente logica complessiva di tutti i moduli collegati ad una rete CANopen® non deve superare la corrente complessiva ammessa di 2A. Il numero di moduli collegabili può, di conseguenza, essere inferiore a 63 a seconda della configurazione della stazione
IL CAN BK-TC-PAC
-
Accoppiatore bus
2718701
Inline, Accoppiatore bus, CANopen®, TWIN COMBICON, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore di rete, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 85 mm |
Altezza | 119,8 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Colore | verde |
CANopen® | |
Numero di canali | 1 |
Collegamento | TWIN COMBICON |
Numero di poli | 10 |
Velocità di trasmissione | 1 MBaud, 500 kBaud, 250 kBaud, 125 kBaud, 50 kBaud, 20 kBaud, 10 kBaud (impostabile tramite DIP switch o programmabile) |
Assegnazione spazio di indirizzamento | 0 ... 63, regolabile |
bus locale Inline | |
Numero di canali | 1 |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
Bus di campo: Gateway bus locale | |
Numero utilizzatori bus locale max. | 63 (I moduli I/O On-Board sono costituiti da due dispositivi) |
Limiti di sistema | |
Numero di utilizzatori supportati | max. 63 (da ogni stazione) |
Numero di utilizzatori bus locale collegabili | max. 63 |
numero delle stazioni con canale parametri | max. 8 |
Numero di morsetti di derivazione supportati con derivazione di bus remoto | 0 |
Modulo | |
Codice ID (esadecimale) | none |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Inline |
Tipo | modularità |
Volume di consegna | connettore di rete, connettore Inline e cartellini di siglatura incl. |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 30 W |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
Prot. contro inversione polarità; Diodo soppressore | |
Potenziali: Alimentazione accoppiatore bus UBK; dall'alimentazione accoppiatore bus si genera l'alimentazione logica UL (7,5 V) e l'alimentazione analogica UANA (24 V). | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (tramite connettore Inline) |
Corrente assorbita | max. 1,25 A |
Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
Tensione di alimentazione | 7,5 V DC ±5 % |
Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Potenziali: Alimentazione del circuito principale (UM) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
Tensione di prova: CANopen®/Bus locale | 500 V |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Connettore Inline |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Connettore Inline | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Grado di protezione | IP20 |
Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -45 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2718701 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRI113 |
Codice prodotto | DRI113 |
GTIN | 4017918891237 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 306,3 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 240 g |
Numero tariffa doganale | 85389091 |
Paese di origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Funzione slave nella rete CANopen®
Indirizzo regolabile mediante DIP switch
Connessione CANopen® mediante spina TWIN-COMBICON
63 morsetti collegabili
Indicatore di stato e diagnostica
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)