IB IL TEMP 8 UTH HEI 1 DO8-PAC - Modulo analogico
2819697

Morsetto di rilevamento della temperatura Inline, completo di accessori (connettore e cartellino di siglatura), con multiplex dei dati di processo con 8 ingressi termocoppia, 8 uscite binarie (24V, 70mA), 1 ingresso per il rilevamento delle correnti cumulative degli elementi riscaldanti

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

I/O per 8 circuiti di regolazione
Connessione di termocoppie a norma DIN EN 60584-1 e DIN 43710
Uscita per relè allo stato solido
Ingresso per rilevamento corrente termica