IB IL 24 DI16-2MBD-PAC/SN - Morsetto Inline
2878120

Inline, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl., connettori numerati singolarmente

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Indicatore di stato e diagnostica
Corrente di carico massima ammessa per ogni sensore: 250 mA
Collegamento dei sensori con connessione a 2 e 3 conduttori
16 ingressi digitali