FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - Dispositivo I/O decentrato
2773474

Modulo di ingresso/uscita digitale AS-i, slave AB, 4 ingressi digitali, 24 V DC, connessione a 2, 3 e 4 conduttori, 4 uscite digitali, 24 V DC, grado di protezione IP67

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Tecnologia di connessione M12 con bloccaggio rapido SPEEDCON per ingressi/uscite
Ottimizzato per il montaggio diretto e per il montaggio su guida di supporto
Connessione senza utensili a AS-Interface mediante connessione a perforazione