VS-ASI-FC-PVC-UL-YE/1000
-
Cavo piatto
1404867
Interfaccia AS cavo piatto in PVC con UL in giallo, 2 x 1,5 mm2, 1000 m su tamburo monouso
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavi dati al metro |
Tipo sensore | AS-Interface |
Numero di poli | 2 |
Schermato | no |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 32 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 2 kV |
Tipo di segnale/categoria | AS-Interface |
Larghezza | 10 mm |
Altezza | 4 mm |
Lunghezza cavo | 1000 m |
Peso della linea | 73 kg/km |
Numero di poli | 2 |
Schermato | no |
Struttura conduttore | 2 x 1,5 mm² |
Tipo di conduttore | Cavo piatto |
Struttura conduttore segnale linea | 84x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 16 |
Sezione del conduttore | 1,5 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 2,5 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | giallo limone RAL 1012 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | TPE |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu |
Isolamento spessore parete | ca. 0,50 mm |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 13,7 Ω/km |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 MΩ*km |
Tensione nominale cavi | 32 V |
Tensione di prova | 2000 V |
Raggio di piegatura minimo, fisso | ≥ 6 mm (unico) |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 8000000, Raggio di piegatura: 75 mm, Velocità di posizionamento: orizzontale, sulla larghezza, Velocità di posizionamento: 4 m/s, Accelerazione: 4 m/s² |
Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 50 mm, Velocità di posizionamento: verticale, sulla larghezza | |
Assenza di alogeni | no |
Resistenza alla fiamma | UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) |
UL 1581, Sec. 1060 (FT-1) | |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
IEC 60332-1-2 | |
Resistenza all'olio | UL 1581, Sec. 480 (60 °C) |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV |
Caratteristiche particolari | UL type CL2 accord. to UL 13 and NEC Article 725 |
UL type CMG accord. to UL 444 and NEC Article 800 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa) |
-20 °C ... 90 °C (Cavi, posa mobile) | |
Cavo in fibra ottica | |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 90 °C (fisso) |
-20 °C ... 90 °C (posa mobile) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 90 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -20 °C ... 90 °C |
Codice articolo | 1404867 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1LFA |
Codice prodotto | AF1LFA |
Pagina del catalogo | Pagina 438 (C-2-2017) |
GTIN | 4046356327596 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 222,22 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 222,22 g |
Numero tariffa doganale | 85444995 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121707 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)