L'apparecchio serve per il rilevamento dei segnali digitali.
FLS IB M12 DI 8 M12
-
Dispositivo I/O decentrato
2736013
Il modulo Stand-Alone per INTERBUS ha 8 ingressi digitali. La connessione M12 avviene con connessione rapida. L'alimentatore 24 V DC è protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi. La corrente nominale del modulo è pari a 600 mA.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 60 mm |
Altezza | 161 mm |
Profondità | 44,5 mm |
Distanza foro | 151 mm |
INTERBUS | |
Collegamento | Connettori 2x M12, codifica B |
Denominazione vano di collegamento | Cavo in rame |
Numero di poli | 5 |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
Limiti di sistema | |
Numero di utilizzatori bus locale collegabili | 0 |
numero delle stazioni con canale parametri | 0 |
Modulo | |
Codice ID (dec.) | 2 |
Codice ID (esadecimale) | 02 |
Codice lunghezza (es.) | 81 |
Codice lunghezza (dec.) | 129 |
Canale dati di processo | 0 Bit |
Range indirizzi ingressi | 8 Bit |
Range indirizzi uscite | 0 Bit |
Lunghezza di registro | 8 Bit |
Digitale: | |
Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
Descrizione dell'ingresso | IEC 61131-2 tipo 1 |
Numero ingressi | 8 |
Collegamento | Connettore M12 |
Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
Tensione d'ingresso | 24 V DC |
Range d'ingresso segnale "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
Range d'ingresso segnale "1" | 13 V DC ... 30 V DC |
Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
Tempo filtro | 3 ms |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Fieldline |
Tipo | Struttura modulare |
Numero di canali | 8 |
Potenziali | |
Alimentazione di tensione UL | 24 V DC |
Alimentazione di corrente a UL | max. 4 A |
Corrente assorbita da UL | tip. 65 mA |
max. 100 mA | |
Alimentazione di tensione a US | 24 V DC |
Alimentazione di corrente a US | max. 4 A |
Corrente assorbita da US | tip. 5 mA (più corrente sensore) |
max. 700 mA | |
Alimentazione: Elettronica del modulo | |
Collegamento | Connettore M12, codifica A |
Denominazione | UL |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (ripple incluso) |
Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (logica bus) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (logica bus) / ingressi digitali (alimentazione sensore/periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (logica bus)/bus remoto in ingresso | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (logica bus) / bus remoto in uscita | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
Tensione di prova: Ingressi digitali (alimentazione sensori/periferia) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
Tensione di prova: Ingressi digitali (alimentazione sensori/periferia) / bus remoto in ingresso | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
Tensione di prova: Ingressi digitali (alimentazione sensori/periferia) / bus remoto in uscita | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
Tensione di prova: Bus remoto in ingresso / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
Tensione di prova: Bus remoto in ingresso/Bus remoto in uscita | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
Tensione di prova: Bus remoto in uscita / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
Collegamento | Connettore M12 |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
Grado di protezione | IP65/IP67 |
Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
Codice articolo | 2736013 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRI4A1 |
Codice prodotto | DRI4A1 |
GTIN | 4017918899639 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 335,1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 310 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Cavo di sistema bus 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Cavo di sistema bus 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Cavo di sistema bus 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Cavo di sistema bus 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507227
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Cavo sensore/attuatore 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Cavo sensore/attuatore 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Cavo sensore/attuatore 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Cavo sensore/attuatore 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Cavo sensore/attuatore 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Connettore dati 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Connettore dati 1507777
I vantaggi
Connessione universale mediante connettore M12
Indicatore di stato e diagnostica
Bloccaggio rapido SPEEDCON
Protezione da cortocircuito e sovraccarico
Inserzione flessibile dell’alimentazione
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)