AXL F DI8/2 110/220DC 1F - Modulo digitale
2700684

Axioline F, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 8, 110 V DC / 220 V DC, tecnica di connessione: 2 conduttori, corrisponde alla norma IEC 61850-3, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

8 ingressi digitali secondo EN 61131-2 tipo 1
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
110 V DC / 220 V DC, 1,5 mA
Tempo filtro < 1 ms
Gli ingressi sono protetti contro l'inversione di polarità
Separazione sicura a norma EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Indicatore di stato e diagnostica
Soddisfa i requisiti di IEC 61850-3 e IEEE 1613