SOL-SA-PCU-41XX-50MW - Controllore
1186854

Pacchetto di licenze e dispositivi: controllore pre-programmato basato su PLCnext Control per la regolazione degli impianti di produzione di energia, incluse la licenza Solarworx e la licenza del regolatore per impianto di produzione di energia per una potenza attiva totale fino a 50 MW. Certificato secondo la norma VDE-AR-N 4110/-20.

Dettagli prodotto







I vantaggi

Sistema operativo Linux
Linguaggi di alto livello supportati
Fino a 63 moduli I/O Axioline direttamente affiancabili
2 interfacce Ethernet (switch integrato)
Range di temperatura esteso da -25 °C ... 60 °C
Elevata resistenza EMC
Supporto PROFINET
Conformità alle regole di rete e di sistema degli operatori delle reti di trasmissione tedeschi
Possibilità di estensione in base alle esigenze del cliente grazie a interfacce aperte