US-EMSP (75,6X54) CUS - Codificatore di dispositivi
0830067

Codificatore di dispositivi, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 75,6 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

La gamma UniSheet US-EMSP... offre cartellini per il fissaggio con viti o rivetti
I cartellini e le etichette premarcati possono essere separati e montati con facilità
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniSheet singolarmente secondo le vostre indicazioni
Le schede offrono spazio per la scrittura