UC-EMSP (50X15) CUS - Codificatore di dispositivi
0829103

Codificatore di dispositivi, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

La gamma UniCard UC-EMSP... offre cartellini per il fissaggio con viti o rivetti
Le schede offrono spazio per la scrittura
Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni
L'ampio range delle temperature di impiego consente l'utilizzo dei cartellini sia nel quadro elettrico che in campo