EMT (35X28)R YE CUS - Cartellino
0830392

Cartellino, per la siglatura della serie Axioline F di Phoenix Contact, ordinabile: su righe, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, altezza del campo di testo: 28 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

EMT (35x28)R YE, cartellino giallo, per la siglatura della serie Axioline F di Phoenix Contact
Grazie allo speciale profilo, i cartellini EMT (35x28)R sono ideali per la serie Axioline F di Phoenix Contact
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini EMT ... in modo personalizzato secondo le vostre indicazioni