Dashboard del Time Series Data Service visualizzato su un monitor

Time Series Data Service: tutti i dati di processo sono disponibili a livello centrale

Il Time Series Data Service consente visualizzazioni digitali su misura e analisi dei dati in dashboard personalizzate. Il superamento dei valori limite può essere configurato in modo flessibile, con l'invio di notifiche alle persone responsabili. Per prendere decisioni basate sui dati in modo efficiente e affidabile, lo Smart Service offre supporto per un'ampia gamma di aree applicative e settori grazie alla sua adattabilità.

Vantaggi dello Smart Service: Time Series Data Service

  • Accesso ai dati di processo da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento tramite un servizio cloud scalabile
  • Visualizzazione rapida e precisa di tutti i parametri rilevanti, come le velocità di rotazione di una turbina eolica, le temperature del motore, le portate e persino le quote di scarto
  • Applicabilità universale e libertà di funzioni grazie a dashboard facilmente configurabili e basate sul web
  • Utilizzo di dashboard configurabili personalizzate o di dashboard predefinite tramite la TSD Dashboard Library

Trasparenza completa dei dati con dashboard personalizzate


Dati di serie temporali visualizzati nel widget grafico

Widget grafico flessibile per la visualizzazione dei dati di serie temporali

Il widget grafico offre uno dei modi più comuni e flessibili per visualizzare i dati di serie temporali. Può essere adattato individualmente a diversi casi applicativi e consente una visualizzazione di facile utilizzo.

Le opzioni di personalizzazione sono molte e varie: il colore, il riempimento, la siglatura o le unità di misura del widget grafico possono essere adattate con precisione alle rispettive esigenze.

Un altro punto di forza è la possibilità di creare allarmi direttamente tramite il widget per notificare automaticamente agli utenti in caso di superamento dei valori limite definiti, garantendo una reazione rapida agli eventi critici.

Grafico a torta nel Time Series Data Service

Widget intuitivo grafico a torta per la visualizzazione dei rapporti fra i dati

Il widget grafico a torta consente una visualizzazione semplice e intuitiva dei rapporti per rendere le distribuzioni riconoscibili a colpo d'occhio. È ideale per mettere in evidenza rapporti e proporzioni.

Il widget offre la flessibilità di visualizzare sia i valori totali che quelli percentuali. La visualizzazione può essere adattata individualmente alle esigenze dell'utente: dai colori alle siglature, dalle unità di misura agli altri elementi di visualizzazione.

Poiché personalizzabile, il widget grafico a torta aiuta gli utenti a comunicare dati complessi in modo chiaro e comprensibile.

Widget indicatore con valori limite definiti

Chiaro rilevamento dello stato con il widget indicatore

Il widget indicatore offre un modo efficace di visualizzare i dati, in modo che gli utenti possano riconoscere lo stato attuale a colpo d'occhio. La visualizzazione si basa su aree di accettazione definite, ad esempio sotto forma di zone di colore come verde per "OK", giallo per "Avvertenza" e rosso per "Critico".

Una caratteristica speciale del widget è la flessibilità nella definizione dei valori limite: è possibile definire un numero qualsiasi di valori soglia e visualizzarli chiaramente nel widget. Grazie a questa visualizzazione intuitiva, il widget indicatore aiuta a interpretare rapidamente i dati e a reagire tempestivamente a sviluppi critici.

Messaggi di testo in chiaro e codifica a colori dei dati con il widget statistica

Messaggi di testo in chiaro e codifica a colori dei dati con il widget statistica

Il widget statistica offre la possibilità di visualizzare singoli dati come l'ultimo valore, il valore più alto, il valore più basso o il valore medio. In questo modo è possibile visualizzare in modo mirato e chiaro parametri importanti.

Particolarmente interessante è la funzione di impostazione della codifica a colori per una rapida valutazione dello stato. Ad esempio, i valori fino a 80 possono essere visualizzati in verde, quelli superiori a 80 in giallo e quelli superiori a 100 in rosso.

Inoltre, il widget consente di configurare messaggi di testo in chiaro che possono essere generati automaticamente in base ai dati. Questa funzione permette di associare valori numerici a messaggi significativi, come ad esempio: "Tutto funziona normalmente" (fino a 80), "La macchina è calda" (superiore a 80) o "La macchina viene spenta" (superiore a 100).

Grazie alla combinazione di colori e testo in chiaro, il widget statistica aiuta gli utenti a interpretare in modo intuitivo dati complessi e a prendere provvedimenti immediati.

Panoramica degli allarmi con il widget elenco allarmi

Panoramica e gestione degli allarmi con il widget elenco allarmi

Il widget elenco allarmi fornisce una panoramica centrale di tutti gli allarmi impostati. Gli utenti possono quindi visualizzare in modo efficiente lo stato attuale dei dati monitorati o le variazioni di stato in un periodo di tempo definito.

La visualizzazione può essere personalizzata in modo flessibile: l'utente decide se visualizzare solo gli allarmi con un determinato tag o provenienti da una dashboard specifica. In questo modo è più facile concentrarsi sulle informazioni rilevanti.

Una caratteristica particolarmente pratica è il collegamento diretto al widget in cui è stato creato il rispettivo allarme. Con un solo clic, l'utente riceve informazioni dettagliate senza dover cercare a lungo la fonte.

Il widget elenco allarmi combina chiarezza ed efficienza e garantisce agli utenti un controllo costante dei loro allarmi.

Widget statistica: molte possibilità di utilizzo Massima flessibilità per il monitoraggio e la visualizzazione dei dati

Widget statistica con messaggi di testo in chiaro
mWh nel widget statistica
Stato del dispositivo nel widget statistica
Diagramma di flusso della batteria
Statistiche con Value Replacement

Esempi di applicazione versatili del Time Series Data Service Applicazioni intersettoriali in dettaglio

Dashboard del Time Series Data Service per Utility Metering
Dashboard per l'hardware Power Reliability
Dashboard per sistema a batteria
Dashboard del Time Series Data Service per Utility Metering

Il Time Series Data Service offre una soluzione completa per l'Utility Metering, registrando, monitorando e analizzando i dati energetici. Questi dati comprendono varie forme di energia come elettricità, gas, acqua e calore.

Le dashboard configurabili individualmente consentono agli utenti di monitorare parametri importanti per ottimizzare il consumo energetico e identificare precocemente i problemi. Questo aiuta le aziende a ridurre i costi energetici e a organizzare la distribuzione dell'alimentazione in modo più efficiente. Inoltre, la registrazione e l'analisi precise dei dati energetici consente di rispettare anche le normative ufficiali e di generare i relativi protocolli.

Scopri di più su Proficloud.io

Dashboard per l'hardware Power Reliability

La combinazione del Time Series Data Service con le soluzioni per la disponibilità dell'impianto di Phoenix Contact offre numerosi vantaggi per un'alimentazione elettrica affidabile e processi operativi efficienti.

Grazie al monitoraggio continuo dell'alimentazione elettrica e dei sottosistemi, i potenziali problemi possono essere riconosciuti e risolti tempestivamente, aumentando così la disponibilità del sistema a lungo termine. I dati disponibili consentono di eseguire interventi di manutenzione specifici sulla base delle condizioni operative effettive. In questo modo si riducono i tempi di inattività non programmati prolungando la durata dei dispositivi utilizzati.

Tutti i parametri rilevanti vengono registrati e visualizzati a livello centrale, garantendo una panoramica completa e la tracciabilità. Inoltre, il Time Series Data Service può attivare automaticamente gli allarmi in caso di superamento dei valori limite, in modo da poter intervenire immediatamente.

Questa potente sinergia consente alle aziende non solo di garantire l'affidabilità dell'alimentazione elettrica, ma anche di ottimizzare contemporaneamente i processi operativi e ridurre i costi.

Scopri di più su Proficloud.io

Dashboard per sistema a batteria

Una soluzione scalabile e subito pronta all'uso per l'utilizzo di sistemi a batteria è fornita dalla combinazione di un hardware potente e Smart Services. Questa combinazione massimizza i benefici delle batterie in modo rapido ed efficiente.

Le dashboard forniscono una visione completa dei parametri di salute più importanti, come i cicli di carica, le temperature e lo stato generale delle batterie. Inoltre, vengono fornite metriche dettagliate sui dati di ricarica, tra cui il livello di carica, la carica massima e le capacità disponibili per la ricarica.

Nel settore delle energie rinnovabili, dove l'elettricità non può essere sempre immessa completamente nella rete, le batterie di accumulo sono fondamentali. L'energia in eccesso può essere immagazzinata temporaneamente e immessa in rete in un secondo momento per garantirne la stabilità. Per massimizzare l'efficienza, è necessario avere una chiara visione dell'energia prodotta e dello stato di accumulo.

Questa panoramica viene fornita semplicemente premendo un pulsante, senza dover sviluppare dashboard personalizzate. L'efficienza aumenta avendo sempre il pieno controllo dei sistemi di energia.

Se le dashboard devono essere ampliate e personalizzate con notifiche e-mail o altre metriche, è possibile salvarle in cartelle specifiche e ottimizzare ulteriormente le dashboard predefinite.

Scopri di più su Proficloud.io

Dashboard per il tema dell'energia eolica
Dashboard del Time Series Data Service per un esempio di produzione
Monitoraggio dell'energia solare
Dashboard per il tema dell'energia eolica

Il monitoraggio degli impianti ad energia eolica offre un'ampia gamma di vantaggi, dall'ottimizzazione dei tempi di funzionamento a una migliore pianificazione degli intervalli di manutenzione.

Con il Time Series Data Service e le dashboard personalizzabili, combinati con l'affidabile hardware di Phoenix Contact, gli operatori dei parchi eolici potranno gestire i loro impianti in modo più efficiente. Ad esempio, la misurazione della formazione di ghiaccio sulle pale del rotore previene lo spegnimento precauzionale delle turbine eoliche. Se il valore misurato supera un valore soglia definito, viene inviata una notifica automatica e il funzionamento dell'impianto può essere interrotto per evitare danni.

Inoltre, il monitoraggio della salute strutturale degli impianti ad energia eolica consente una pianificazione più precisa degli intervalli di manutenzione. Un altro punto di forza della soluzione di Phoenix Contact è la misurazione dei fulmini, che consente di riconoscere tempestivamente i danni e di avviare più rapidamente le misure.
Con questa soluzione completa, Phoenix Contact aiuta gli operatori dei parchi eolici ad aumentare l'efficienza operativa e a garantire allo stesso tempo la sicurezza.

Scopri di più su Proficloud.io

Dashboard del Time Series Data Service per un esempio di produzione

L'uso di misure proattive basate su notifiche automatiche nel Time Series Data Service riduce i processi di lavoro manuali. Il monitoraggio delle temperature dei motori, delle portate o degli scarti consente di prevedere le attività di manutenzione nella produzione, risparmiando tempo e denaro.

Nella produzione, il monitoraggio continuo di questi parametri aumenta l'efficienza e l'affidabilità di macchine e impianti. Analizzando i dati di temperatura, portata e sugli scarti, è possibile identificare e correggere risolvere precocemente potenziali problemi prima che si trasformino in costosi guasti. Ciò consente di pianificare ed eseguire gli interventi di manutenzione in modo ottimale, rendendo più fluidi i processi produttivi e aumentando la disponibilità dell'impianto.

Scopri di più su Proficloud.io

Monitoraggio dell'energia solare

Una rappresentazione trasparente dei dati dei parchi solari è fondamentale per promuovere l'efficienza e la sostenibilità dell'energia solare industriale. Il Time Series Data Service offre una soluzione completa per il monitoraggio e l'analisi di tutti i dati operativi rilevanti. Gli operatori dei parchi solari possono utilizzarlo per registrare, salvare e visualizzare i dati delle serie temporali al fine di ottimizzare costantemente le prestazioni dei loro impianti.

Le opzioni di visualizzazione flessibili consentono di creare dashboard individuali che forniscono una chiara panoramica di parametri importanti come il rendimento energetico, l'irraggiamento e le temperature dei moduli. La funzione di monitoraggio dei valori limite riconosce in modo affidabile le deviazioni e informa le parti interessate. In questo modo è possibile identificare e risolvere precocemente i problemi, riducendo al minimo i tempi di inattività e aumentando l'efficienza.

Scopri di più su Proficloud.io

5 casi d'uso:
Smart Service in pratica

scopri come le aziende utilizzano i nostri servizi cloud in tutti i settori per organizzare in modo più rapido e semplice il loro lavoro quotidiano.

Scopri gli Smart Service
Whitepaper su Smart Service

TSD Dashboard Library Visualizzazione dei dati in pochi secondi

La TSD Dashboard Library offre una selezione di dashboard predefinite, basate sull'hardware collaudato di Phoenix Contact, come i dispositivi della serie Power Reliability o sviluppate per casi d'uso indipendenti dall'hardware, come i sistemi a batteria.

Queste dashboard sono scalabili e predisposte alla sola ricezione di dati per fornire le informazioni più importanti in pochi passaggi. Ciò consente di risparmiare tempo e di passare immediatamente al monitoraggio e all'analisi.

Le dashboard possono essere personalizzate in modo flessibile in base alle esigenze individuali. Ad esempio, aggiungi un sistema di notifica per reagire a eventi critici o combina più dashboard per ottenere una panoramica più completa, in base alle tue necessità.

Un altro vantaggio è che la TSD Dashboard Library viene continuamente sviluppata e ampliata, per cui vale la pena consultarla regolarmente per trarre vantaggio da nuove funzioni e nuovi casi d'uso.
Utilizza la TSD Dashboard Library e inizia subito a lavorare, senza dover partire da zero.

Monitoraggio immediato per l'hardware di Phoenix Contact e per i casi d'uso indipendenti dai dispositivi

Dashboard della TSD Dashboard Library con l'hardware CAPAROC
TSD Dashboard Library con QUINT4
TSD Dashboard Library con TRIO3
TSD Dashboard Library con EMpro
Dashboard della TSD Dashboard Library con l'hardware CAPAROC

Monitora l'hardware smart di Phoenix Contact o utilizza la TSD Dashboard Library per casi d'uso indipendenti dal dispositivo, in modo semplice ed efficace. Grazie alla connessione continua, è possibile accedere direttamente ai dati storici per analizzare le tendenze e rilevare tempestivamente cambiamenti improvvisi.
Le dashboard aiutano a sfruttare appieno le prestazioni dell'hardware e allo stesso tempo forniscono importanti informazioni sui casi d'uso più comuni. Non solo ti supportano nella pianificazione di misure come l'acquisto di componenti sostitutivi, ma garantiscono anche sempre la messa a disposizione di informazioni rilevanti, il tutto con il minimo sforzo.
Affidati alla TSD Dashboard Library per monitorare in modo efficiente i tuoi sistemi e prendere decisioni basate sui dati.

TSD Dashboard Library con QUINT4

Le dashboard della TSD Dashboard Library sono già completamente preconfigurate e subito pronte all'uso. Basta immettere i dati affinché forniscano direttamente preziose informazioni. Risparmierai tempo e potrai cominciare senza complessi preparativi – le dashboard sono pronte per visualizzare e analizzare i dati in modo efficiente.

TSD Dashboard Library con TRIO3

Per casi d'uso più complessi, le dashboard della TSD Dashboard Library possono essere personalizzate in qualsiasi momento. Anche i sistemi di notifica possono essere personalizzati e creati con pochi clic.

TSD Dashboard Library con EMpro

Ciò che funziona per un dispositivo, funziona anche per 10, 100 o addirittura 1.000. Le dashboard della TSD Dashboard Library sono progettate per riconoscere automaticamente i dati in arrivo e visualizzarli in modo flessibile e scalabile.

Che tu debba monitorare una piccola applicazione o una rete di grandi dimensioni, le dashboard si adattano perfettamente ai requisiti e forniscono informazioni precise, indipendentemente dal volume di dati.

Scopri di più

Per ulteriori informazioni, per la prenotazione di una versione demo o per la registrazione al Time Series Data Service, visita Proficloud.io: