I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

SAC-3P-MR-B-1L-V SCO/.../... - Cavo sensore/attuatore
1400881

Cavo sensore/attuatore, 3-poli, Maschio angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, con 1 LED , su Connettore per valvole B (10 mm), con 1 LED , Circuito: Varistore, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Soluzioni flessibili: materiali configurabili con tipi di cavi e lunghezze variabili