SAC-8P-M12MS/5,5-PUR/M12FS
-
Cavo sensore/attuatore
1524721
Cavo sensore/attuatore, 8-poli, PUR/PVC, nero RAL 9005, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 5,5 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Numero di poli | 8 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU |
Corrente nominale IN | 2 A |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 |
Numero di poli | 8 |
Tipo di codifica | A |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
Numero di poli | 8 |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | 5,5 m |
PUR/PVC nero [350] | |
Peso della linea | 52 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 8 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR/PVC nero [350] |
Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 8x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,22 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,90 mm ±0,02 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Riempitore materiale | Filo PP |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili) |
Guaina esterna spessore parete | ≥ 0,38 mm |
Cordatura intera | 8 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
Passo di cordatura cordatura intera | 79 mm |
Resistenza del conduttore max. | 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V AC |
Tensione di prova | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 30 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 59 mm |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 (orizzontale) |
secondo UL 758/1581 FT2 | |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi |
resistente all'acqua marina | |
Caratteristiche particolari | impiego flessibile, non consigliato per l'impiego in catene portacavi |
superficie non aderente | |
resistente all'abrasione e al taglio | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-15 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
-25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Codice articolo | 1524721 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
Codice prodotto | AF1CFA |
GTIN | 4017918949334 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 312,4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 312,4 g |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)