SAC-5P-5,0-150/M12FR-3L VW
-
Cavo sensore/attuatore
1550546
Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PUR senza alogenati, reticolato, arancio RAL 2003, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, con 3 LED, lunghezza cavo: 5 m, variante cliente
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Numero di poli | 5 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 24 V |
Corrente nominale IN | 4 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | 3 LED |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Connessione 1 | |
Tipo | estremità conduttore libera |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina angolato M12 |
Numero di poli | 5 |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | 5 m |
PUR, reticolato, senza alogenati arancione [151] | |
Numero di poli | 5 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR, reticolato, senza alogenati arancione [151] |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,05 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,90 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | arancio RAL 2003 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PE |
Conduttore singolo, colore | nero, marrone, blu, bianco, giallo-verde |
Cordatura intera | 5 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 57 Ω/km |
Tensione nominale cavi | 250 V (AC) |
Tensione di prova | 2000 V (50 Hz, 5 minuti) |
Raggio di piegatura minimo, fisso | min. 25 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | min. 40 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 59 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s |
Caratteristiche particolari | reticolato |
Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
-40 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -50 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile) | -40 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile) |
Codice articolo | 1550546 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
Codice vendita | AF1CDA |
Codice prodotto | AF1CDA |
GTIN | 4046356155618 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 245,77 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 245,77 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)