SAC-4P-MS/ 2,5-140/MS SCO SMI
-
Cavo sensore/attuatore
1565256
Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PUR/PVC, giallo, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 2,5 m
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
| Numero di poli | 4 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | no |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Tensione nominale UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Connessione conduttori | |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 SPEEDCON |
| Numero di poli | 4 |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
| Tipo di codifica | A |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 SPEEDCON |
| Numero di poli | 4 |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
| Tipo di codifica | A |
| Lunghezza cavo | 2,5 m |
| PUR/PVC giallo DESINA [140] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 39 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PUR/PVC giallo DESINA [140] |
| Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Diametro esterno conduttore | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | giallo |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PVC |
| Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero |
| Isolamento spessore parete | ca. 0,30 mm (Isolamento fili) |
| ≥ 0,38 mm (Guaina esterna) | |
| ca. 0,35 mm (rivestimento interno) | |
| Cordatura intera | 4 fili twistati longitudinalmente |
| Resistenza del conduttore max. | max. 58 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
| Tensione di prova | ≥ 3000 V |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 52 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 52 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 2000000, Raggio di piegatura: 52 mm, Corsa di posizionamento: 5 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 20549 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C |
| -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
| -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Codice articolo | 1565256 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | AF1CCA |
| Codice prodotto | AF1CCA |
| GTIN | 4046356320382 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 129,36 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 124,85 g |
| Numero tariffa doganale | 85444290 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)