SAC-4P-MS/0,3-600/M12FR-3L HD
-
Cavo sensore/attuatore
1403976
Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PP-EPDM, grigio RAL 7035, Maschio diritto M12, codifica: A, con 3 LED, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, con 3 LED, lunghezza cavo: 0,3 m, Hygienic Design, con zigrinatura in acciaio inox
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione contro la corrosione di tutte le parti metalliche esposte grazie all'impiego di acciaio inossidabile 1.4404
Immediata individuazione della presenza di sporcizia grazie ai colori chiari
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice