SAC-4P-M12MS/0,15-PUR/M12FS TP
-
Cavo sensore/attuatore
1506804
Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PUR/PVC, verde RAL 6017, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 0,15 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Numero di poli | 4 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 |
Numero di poli | 4 |
Tipo di codifica | A |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
Numero di poli | 4 |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | 0,15 m |
PUR/PVC verde [350] | |
Numero di poli | 4 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR/PVC verde [350] |
Struttura conduttore segnale linea | 28x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 20 |
Sezione del conduttore | 0,5 mm² |
Diametro esterno conduttore | 7,8 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | verde RAL 6017 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone-bianco, verde-giallo |
Isolamento spessore parete | Isolamento fili |
ca. 1,00 mm (rivestimento interno) | |
ca. 0,70 mm (Guaina esterna) | |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 1500 V |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 78 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 2000000, Raggio di piegatura: 78 mm, Corsa di posizionamento: 5 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
-40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Codice articolo | 1506804 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1CCA |
Codice prodotto | AF1CCA |
GTIN | 4017918893361 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 32,7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 32,7 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)