SAC-4P-10,0-500/M12FR-2L 0,15
-
Cavo sensore/attuatore
1400501
Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PVC, grigio RAL 7001, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, con 2 LED, lunghezza cavo: 10 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Numero di poli | 4 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Resistenza di isolamento | ≥ 10 MΩ |
Tensione nominale UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | 2 LED |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Connessione 1 | |
Tipo | estremità conduttore libera |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina angolato M12 |
Numero di poli | 4 |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | 10 m |
PVC grigio [500] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PVC grigio [500] |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,26 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 4,70 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili) |
Guaina esterna spessore parete | ≥ 0,76 mm |
Cordatura intera | 4 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | max. 57 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 24 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 47 mm |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
-40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Codice articolo | 1400501 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1CCA |
Codice prodotto | AF1CCA |
GTIN | 4046356498708 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 352 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 350 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)