SAC-4P-0,12-PUR/M8FS 08 SH OBS
-
Cavo sensore/attuatore
1444270
Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M8, codifica: A, lunghezza cavo: 0,12 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Numero di poli | 4 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione 1 | |
Tipo | estremità conduttore libera |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M8 |
Numero di poli | 4 |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | 0,12 m |
PUR senza alogenati nero [PUR] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 31 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 4x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,17 mm ±0,02 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 4,70 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm (Isolamento fili) |
ca. 0,50 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 4 fili twistati longitudinalmente |
Copertura schermata ottica | 80 % |
Resistenza del conduttore max. | max. 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 24 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 48 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 48 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
Resistenza all'idrolisi e ai microbi | |
resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Caratteristiche particolari | per catena portacavi |
privo di silicone | |
senza sostanze impregnate di vernice | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
-25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Codice articolo | 1444270 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | AF1BJA |
Codice prodotto | AF1BJA |
GTIN | 4046356526203 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 12 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 11,2 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)