SAC-3P-M12MS/1,5-150/M12FR-2L
-
Cavo sensore/attuatore
1533550
Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, reticolato, arancio RAL 2003, Maschio diritto M12, codifica: A, con 2 LED, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, con 2 LED, lunghezza cavo: 1,5 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Numero di poli | 3 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 24 V |
Corrente nominale IN | 4 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | 2 LED |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 |
Numero di poli | 3 |
Tipo di codifica | A |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina angolato M12 |
Numero di poli | 3 |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
PUR, reticolato, senza alogenati arancione [150] | |
Disegno quotato |
|
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR, reticolato, senza alogenati arancione [150] |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 3x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,05 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 4,40 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | arancio RAL 2003 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PE |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | max. 57 Ω/km |
Tensione nominale cavi | 250 V (AC) |
Tensione di prova | 2000 V (50 Hz, 5 minuti) |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 13,5 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 53 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 44 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
Resistenza alla fiamma | secondo DIN VDE 0472 Parte 804 |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV |
Caratteristiche particolari | privo di silicone |
reticolato | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
-40 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
-50 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) | |
-40 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile) |
Codice articolo | 1533550 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1CBA |
Codice prodotto | AF1CBA |
GTIN | 4017918992095 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 58,26 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 58,26 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)