SAC-3P-M 8MR/ 5,0-100/M 8FS GY
-
Cavo sensore/attuatore
1514317
Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR/PVC, grigio RAL 7001, Maschio angolato M8, codifica: A, su Connettore femmina diritto M8, lunghezza cavo: 5 m
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
| Numero di poli | 3 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | no |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio angolato M8 |
| Numero di poli | 3 |
| Tipo di codifica | A |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina diritto M8 |
| Numero di poli | 3 |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| PUR/PVC grigio [100] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 27 kg/km |
| Numero di poli | 3 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PUR/PVC grigio [100] |
| Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 24 |
| Sezione del conduttore | 0,25 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,32 mm ±0,02 mm |
| Diametro esterno conduttore | 4,40 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PVC |
| Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
| Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili) |
| ≥ 0,38 mm (Guaina esterna) | |
| ca. 3,50 mm ±0,1 mm (rivestimento interno) | |
| Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
| Resistenza del conduttore max. | max. 78 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
| Tensione di prova | ≥ 3000 V |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 22 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 44 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 2000000, Raggio di piegatura: 44 mm, Corsa di posizionamento: 5 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 2464 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
| -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
| -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Codice articolo | 1514317 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | AF1BBA |
| Codice prodotto | AF1BBA |
| GTIN | 4046356018760 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 149,41 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 139 g |
| Numero tariffa doganale | 85444290 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)