SAC-12P-MS/10,5-35T/FR SH SCO
-
Cavo sensore/attuatore
1423627
Cavo sensore/attuatore, 12 poli, PUR/PVC, nero RAL 9005, schermato, connettore maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica A, su connettore femmina diritto M12-SPEEDCON, codifica A, lungh.: 5 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Numero di poli | 12 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corrente nominale IN | 1,5 A |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 SPEEDCON |
Numero di poli | 12 |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Tipo di codifica | A |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON |
Numero di poli | 12 |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | 10,5 m |
PUR/PVC nero Twisted Pair [35T] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 87 kg/km |
UL AWM Style | 20233 / 1061 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 12 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PUR/PVC nero Twisted Pair [35T] |
Struttura conduttore segnale linea | 18x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 12x 0,14 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 8,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | bianco-marrone, verde-giallo, grigio-rosa, blu-rosso, nero-viola, grigio/rosa-rosso/blu |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 6 paia intorno ai riempitori verso l'anima |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 142 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 10 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | 42 V AC |
Tensione di prova | 1500 V AC |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 43 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 85 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 2000000, Raggio di piegatura: 85 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
Resistenza alla fiamma | secondo DIN EN 60332-1-2 |
secondo VW-1 | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi (a norma EN 50396) |
Caratteristiche particolari | per catena portacavi |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP68 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
-40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1423627 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
Codice vendita | AF1CNA |
Codice prodotto | AF1CNA |
GTIN | 4055626351766 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.002,1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.002,1 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)