SAC-6P-S15MRC2/10,0-PUR PE
-
Cavo di alimentazione
1860285
Cavo di alimentazione, 6-poli, PUR senza alogenati, nero, Maschio angolato Dimensione 15 Bloccaggio a baionetta, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m, per corrente alternata fino a 16 A/600 V
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo Power |
Applicazione | Alimentazione di energia |
Numero di poli | 6 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale impugnature | PUR |
Materiale contatto | Lega Cu |
Materiale superficie contatti | Ag |
Materiale inserto portacontatti | PA |
Materiale connessione a vite | non disponibile |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Tensione nominale UN | 600 V AC (Power) |
63 V (Segnale) | |
Corrente nominale IN | 16 A (Power) |
10 A (Segnale) | |
Resistenza del conduttore max. | 7,98 Ω/m |
Dati meccanici | |
Cicli di piegatura, massimo | 5000000 |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio angolato Dimensione 15 Bloccaggio a baionetta |
Numero di poli | 6 |
Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a baionetta |
Connessione 2 | |
Tipo | estremità conduttore libera |
Lunghezza cavo | 10 m |
PUR senza alogenati nero [PUR] | |
Numero di poli | 6 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
Tensione di alimentazione AWG | 14 |
Sezione del conduttore | 6x 2,5 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 2,85 mm ±5 % |
Diametro esterno conduttore | 10,50 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | nero |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Conduttore singolo, materiale | PP |
Conduttore singolo, colore | nero 1, nero 2, nero 3, nero 4, nero 5, verde/giallo |
Isolamento spessore parete | Isolamento fili |
Cordatura intera | 6 fili avvolti intorno al riempimento |
Resistenza del conduttore max. | max. 7,98 Ω/m |
Tensione nominale cavi | ≤ 1000 V |
Tensione di prova | ≥ 10000 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 7,5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 79 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 105 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 79 mm, Velocità di posizionamento: 3,3 m/s, Accelerazione: 5 m/s² |
Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 (nello stato installato) | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-116 |
Codice articolo | 1860285 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1JEA |
Codice prodotto | AF1JEA |
GTIN | 4067923519831 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.116 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.116 g |
Numero tariffa doganale | 85444920 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Protezione mediante codifica speciale contro gli inserimenti errati
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)