SAC-4P-M12MST/ 15,0-PUR/FST - Cavo di alimentazione
1413530

Cavo di alimentazione, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: T, su Connettore femmina diritto M12, codifica: T, lunghezza cavo: 15 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione mediante codifica speciale a T contro le inserzioni errate
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati