SAC-4P-M12MSS/1,8PUR/FRS PE SH - Cavo di alimentazione
1193362

Cavo di alimentazione, 4-poli, PUR senza alogenati, arancio RAL 2003, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: S, su Connettore femmina angolato M12, codifica: S, lunghezza cavo: 1,8 m, per corrente alternata fino a 12 A/690 V

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione mediante codifica speciale a S contro le inserzioni errate
Schermatura affidabile della potenza: schermatura a 360° per ridurre i carichi elettromagnetici
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati