SAC-4P-M12MRT/ 0,6-PUR/M12FRT - Cavo di alimentazione
1011310

Cavo di alimentazione, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio angolato M12, codifica: T, su Connettore femmina angolato M12, codifica: T, lunghezza cavo: 0,6 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione mediante codifica speciale a T contro le inserzioni errate
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati