SAC-3P-M12MSS-M12FSS PE/.../... - Cavo di alimentazione
1276643

Cavo di alimentazione, 3-poli, Maschio diritto M12, codifica: S, su Connettore femmina diritto M12, codifica: S, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m), per corrente alternata fino a 16 A/690 V

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione mediante codifica speciale a S contro le inserzioni errate