UL Listed
ID omologazione: E335024-V1S7| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
cUL Listed
ID omologazione: E335024-V1S7| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
Cavo patch, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s) (100 Mbit/s), 4-poli, PVC/PVC, verde RAL 6018, Maschio in alto RJ45 / IP20, su Maschio in alto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 2 m
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||