Cavo in fibra ottica confezionato, cavo PROFINET tipo B, fibra PCF 200/230 µm, custodia in metallo Push-Pull SC-RJ/IP67 su entrambi i lati, guaina esterna in PVC, privo di alogenati, resistente ai raggi UV e all'ozono, in tubo di protezione, per la posa fissa all'interno, lunghezza: 10 m
Cavo in FO / cavo patch in FO
Cavo FO confezionato, cavo Zipcord, fibra di vetro multimode 50/125 µm, OM2, connettore maschio: B-FOC (ST)/SC-RJ, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici
Cavo FO confezionato, cavo Zipcord, fibra di vetro multimode 50/125 µm, OM3, connettore maschio: SC/LC, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici
Cavo universale GOF, 12 fili, cavo loose tube per posa fissa, protezione antiroditori non metallica, rimozione semplice, resistente ai raggi UV, elevata resistenza meccanica e alle temperature, a bassa emissione di fumi, privo di alogenati e autoestinguente, resistenza al calpestio migliorata, resistenza longitudinale e trasversale all'acqua
Cavo FO confezionato, cavo Zipcord, fibra di vetro multimode 50/125 µm, OM2, connettore maschio: SC-duplex/SC-RJ, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici
Cavo FO confezionato, cavo Zipcord, fibra di vetro multimode 62,5/125 µm, OM1, connettore maschio: SC-duplex/SC-duplex, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici
Cavo FO confezionato, cavo Zipcord, fibra di vetro multimode 50/125 µm, OM2, connettore maschio: LC/SC-RJ, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici
Cavo FO confezionato, cavo Zipcord, fibra di vetro multimode 50/125 µm, OM2, connettore maschio: LC/LC, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici
Cavo FO confezionato, cavo Zipcord, fibra di vetro multimode 50/125 µm, OM3, connettore maschio: LC/LC, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici
Cavo in fibra ottica confezionato, cavo breakout, fibra polimerica 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 su SC-RJ/IP20, per la posa all'interno di quadri elettrici, cavo adatto all'impiego esterno con protezione UV, lunghezza: 1 m