NBC-R4ACS/2,0-94F/OE - Cavo patch
1113198

Cavo patch, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, Maschio diritto RJ45 / IP20, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 2 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Perfetto per le applicazioni industriali
Cavo in PVC per pose flessibili
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Resistenza alle vibrazioni e agli urti grazie al rivestimento per stampaggio a iniezione robusto
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 10 GBit/s (CAT6A)