NBC-M12MRY/0,2-94H/M12MRY
-
Cavo ibrido
1490669
Cavo ibrido, Ethernet ibrido CAT5 (100 MBit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio angolato M12, codifica: Y / IP65/IP67, su Maschio angolato M12, codifica: Y / IP65/IP67, lunghezza cavo: 0,2 m, Power with Ethernet (PWE), Variante custom
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Applicazione | Standard |
Tipo sensore | Ethernet ibrido |
Numero di poli | 8 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | Y |
Sistema bus | Ethernet |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet ibrido CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Tensione nominale UN | 48 V AC (Potenza e dati) |
50 V DC (Potenza e dati) | |
Corrente nominale IN | 6 A (Power) |
0,5 A (Dati) | |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio angolato M12 / IP65/IP67 |
Numero di poli | 8 (4+4) |
Tipo di codifica | Y (Ibrido) |
Schermato | sì |
Colore impugnature | nero |
Materiale | CuZn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
PA (Dati portacontatti) | |
PA (Portacontatti Power) | |
TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (Impugnatura) | |
Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite) | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Grado di protezione | IP65/IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio angolato M12 / IP65/IP67 |
Numero di poli | 8 (4+4) |
Tipo di codifica | Y (Ibrido) |
Schermato | sì |
Colore impugnature | nero |
Materiale | CuZn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
PA (Dati portacontatti) | |
PA (Portacontatti Power) | |
TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (Impugnatura) | |
Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite) | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Grado di protezione | IP65/IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C |
Lunghezza cavo | 0,2 m |
Ethernet ibrido [94H] | |
Disegno quotato |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Ethernet ibrido [94H] |
Struttura conduttore | 1x4x AWG 26+1x4x AWG 18 |
Linea segnale AWG | 26 |
Tensione di alimentazione AWG | 18 |
Sezione del conduttore | 4x 0,15 mm² (Dati) |
4x 0,85 mm² (Power) | |
Diametro filo con guaina isolante | 1,03 mm ±0,02 mm (Dati) |
1,6 mm ±0,1 mm (Power) | |
Diametro esterno conduttore | 8,80 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP (Dati) |
PP (Power) | |
Conduttore singolo, colore | bianco/arancione, arancione, bianco/verde, verde, bianco, blu, marrone, nero |
Cordatura intera | 1 stella quadrupla e 4 conduttori con 2 riempitori |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistenza del doppino | ≤ 280,00 Ω/km (Dati) |
≤ 45,00 Ω/km (Power) | |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
Impedenza differenziale | 100 Ω ±5 % (con 100 MHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 125 V (Valore di punta, non per correnti forti) |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 2000000, Raggio di piegatura: 15 x D, Corsa di posizionamento: 4,5 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 3 m/s², Temperatura di utilizzo: -20 °C ... 60 °C |
Attenuazione schermatura | ≥ 80,00 dB (30 MHz ... 100 MHz) |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
Resistenza alla fiamma | UL 1581, sezione 1060 e UL 2556, sezione 9.3 (FT1) |
IEC 60332-1-2 | |
Resistenza all'olio | secondo IEC 60811-404 |
secondo DIN EN 50363-10-2 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-30 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
-20 °C ... 60 °C (con installazione) | |
-20 °C ... 60 °C (Cavo, inserto catene portacavi) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-113 |
Codice articolo | 1490669 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1CML |
Codice prodotto | AF1CML |
GTIN | 4063151937225 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 81,518 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,22 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)