I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

CAB-MSTB32/2XMC9/22/20,0M/C3/S - Cavo d'interfaccia
2907785

Cavo a 16 canali VIP per l'impiego con modulo I/O universale Honeywell C300, 22 AWG, lunghezza 20,0 m

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Cavo splitter per il collegamento di due moduli base VIP con 8 canali a un circuito stampato IOTA Honeywell® da 16 canali.
Cavo, 22 AWG senza alogenati
Flange di bloccaggio per il fissaggio dei cavi ai moduli e all'IOTA