SAC-2P-M12MRB/10,0-910/M12FRB
-
Cavo di sistema bus
1526729
Cavo di sistema bus, PROFIBUS, 2-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Maschio angolato M12, codifica: B, su Connettore femmina angolato M12, codifica: B, lunghezza cavo: 10 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Tipo sensore | PROFIBUS |
Numero di poli | 2 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | B |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Sistema bus | PROFIBUS |
Tipo di segnale/categoria | PROFIBUS |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 30 V |
Corrente nominale IN | 4 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio angolato M12 |
Numero di poli | 2 |
Tipo di codifica | B (Inverso) |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina angolato M12 |
Numero di poli | 2 |
Tipo di codifica | B |
Lunghezza cavo | 10 m |
PROFIBUS [910] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 2 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PROFIBUS [910] |
Struttura conduttore | 1x2xAWG24/19 |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,13 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 2x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 2,55 mm ±0,07 mm |
Diametro esterno conduttore | 7,80 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | lilla rossastro RAL 4001 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Riempitore materiale | PP |
Materiale, isolamento fili | Foam-Skin PP |
Conduttore singolo, colore | rosso, verde |
Cordatura intera | 2 conduttori con 2 riempitori verso l’anima |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 78,6 Ω/km |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Impedenza caratteristica | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
Capacità linea | nom. 30 pF/m |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova filo/filo | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 1500,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 40 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 65 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 4000000, Raggio di piegatura: 65 mm, Corsa di posizionamento: 4,5 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 3 m/s², Temperatura di utilizzo: -20 °C ... 60 °C |
Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 80 mm, Corsa di posizionamento: 4,5 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 3 m/s², Temperatura di utilizzo: -20 °C ... 60 °C | |
Attenuazione schermatura | ≤ 0,049 dB/m (con 16 MHz) |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
a norma IEC 60754-1 | |
Resistenza alla fiamma | UL 1581, sezione 1060 e UL 2556, sezione 9.3 (FT1) |
UL 1581, sezione 1100 e UL 2556, sezione 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
Altra resistenza | non aderente |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-30 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
-20 °C ... 60 °C (con installazione) | |
-20 °C ... 60 °C (Cavo, inserto catene portacavi) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
-40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
-20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Codice articolo | 1526729 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice prodotto | AF1CKC |
GTIN | 4017918955649 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 689 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 689 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)