K-7E-M40 M9/2,0-D06/M40 F8 - Connettori rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio su entrambi i lati
1620393

Connettori rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio su entrambi i lati, serie: KSM, M40-Femmina, sovrastampato in materia plastica dritto, numero poli: 4+3+PE, tipo di bloccaggio: Bloccaggio a vite, su M40-Spina, sovrastampato in materia plastica dritto, numero poli: 4+3+PE, lunghezza cavo: 2 m, schermato: sì, colore guaina esterna: arancio RAL 2003

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
Semplice e sicuro: confezioni testate elettricamente al 100 % e pronte per la messa in uso
Con cavi preconfezionati su uno o entrambi i lati
Elevata flessibilità: sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente