EV-T1G2C-1AC50A-25FT10ASBK11TU - Cavo di ricarica AC
1749096

CHARX connect comfort, Tipo 1, Cavo di ricarica AC, 50 A permanente, 250 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 25 ft, nero, diritto, senza cappuccio di protezione, con sensori di temperatura, Logo PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE: sistema di gestione dei cavi ove necessario., SAE J1772, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 1

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Gamma prodotti completa
Design ergonomico premiato ben tre volte per una praticità di utilizzo garantita
Su richiesta, anche con il rispettivo logo aziendale per una maggiore visibilità del marchio sulla stazione di ricarica
La tenuta all'acqua longitudinale protegge in modo affidabile dall'infiltrazione d'acqua
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Collaudo in conformità agli standard automobilistici LV124, LV214 e LV215-2
Collaudo secondo i requisiti EV Ready 37
Tramite inserto frontale marcato a laser secondo la norma DIN EN 17186